Ürünler 13

ADP
d1
Şekil
l1
Tane
l
Adet/PU
V 76709/A1/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Silindir
10
120
40
10
V 76709/A1/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Silindir
10
120
40
10
V 76709/A1/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Silindir
10
120
40
10
V 76709/G3/ 6x16/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Koni, sivri burun
16
120
58
10
V 76709/G3/ 8x17/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Koni, sivri burun
17
120
58
10
V 76709/G3/10x18/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Koni, sivri burun
18
120
58
10
V 76709/J1/ 8/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Bilya
8
120
38
10
V 76709/A3/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Silindir, bilya burun
10
120
58
10
V 76709/A3/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Silindir, bilya burun
10
120
58
10
V 76709/A3/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Silindir, bilya burun
10
120
58
10
V 76709/E1/ 8x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Ters koni
13
120
58
10
V 76709/E1/10x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Ters koni
13
120
58
10
V 76709/E1/15x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
15
Ters koni
13
120
58
10

detaylar

Product description

  • Shank ø 3 mm

Material

  • Felt reinforced with brass fibre

Application

  • These brass-infused felt pieces are ideal for machining complex geometries, e.g. on aluminium. In combination with pastes, machining marks (e.g. milling lines) can be removed very quickly. Polishing cloths, felt flaps or polishing brushes are then used for the final polish.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.