Artículos 13

ADP
d1
Forma
l1
Grano
l
Unid./unid. embalaje
V 76709/A1/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Cilindro
10
120
40
10
V 76709/A1/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Cilindro
10
120
40
10
V 76709/A1/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Cilindro
10
120
40
10
V 76709/G3/ 6x16/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Cono con punta
16
120
58
10
V 76709/G3/ 8x17/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Cono con punta
17
120
58
10
V 76709/G3/10x18/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Cono con punta
18
120
58
10
V 76709/J1/ 8/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Esfera
8
120
38
10
V 76709/A3/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Cilindro con extremo redondo
10
120
58
10
V 76709/A3/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Cilindro con extremo redondo
10
120
58
10
V 76709/A3/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Cilindro con extremo redondo
10
120
58
10
V 76709/E1/ 8x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Trapecio
13
120
58
10
V 76709/E1/10x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Trapecio
13
120
58
10
V 76709/E1/15x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
15
Trapecio
13
120
58
10

Detalles

Descripción del producto

  • Diámetro del vástago: 3 mm

Material

  • Fieltro reforzado con fibra de latón

Aplicación

  • El fieltro reforzado con latón es idóneo para mecanizar geometrías complejas, por ejemplo, en aluminio. En combinación con pastas, permite eliminar con facilidad las marcas de mecanizado (por ejemplo, las líneas de fresado). Para el pulido final se utilizan paños, láminas de fieltro o cepillos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.