Stavka 13

ADP
d1
Oblik
l1
Jezgro
l
Kom./pakovanju
V 76709/A1/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Cilindar
10
120
40
10
V 76709/A1/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Cilindar
10
120
40
10
V 76709/A1/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Cilindar
10
120
40
10
V 76709/G3/ 6x16/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Čunj šiljat
16
120
58
10
V 76709/G3/ 8x17/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Čunj šiljat
17
120
58
10
V 76709/G3/10x18/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Čunj šiljat
18
120
58
10
V 76709/J1/ 8/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Kugla
8
120
38
10
V 76709/A3/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Cilindar zaobljen
10
120
58
10
V 76709/A3/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Cilindar zaobljen
10
120
58
10
V 76709/A3/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Cilindar zaobljen
10
120
58
10
V 76709/E1/ 8x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Trapez
13
120
58
10
V 76709/E1/10x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Trapez
13
120
58
10
V 76709/E1/15x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
15
Trapez
13
120
58
10

Detalji

Opis proizvoda

  • Osovina ø 3 mm

Materijal

  • Filc ojačan mesinganim vlaknima

Primena

  • Ovi filcevi sa mesinganim vlaknima su idealni za obradu kompleksnih geometrijskih oblika, npr. od aluminijuma. Uz pomoć pasti mogu se brzo ukloniti tragovi obrade (npr. linija glodanja). Za završno poliranje koriste se krpe za poliranje, filcane lamele ili četke za poliranje.