Artykuły 13

ADP
d1
Forma
l1
Ziarnistość
l
Szt./opak.
V 76709/A1/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
cylinder
10
120
40
10
V 76709/A1/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
cylinder
10
120
40
10
V 76709/A1/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
cylinder
10
120
40
10
V 76709/G3/ 6x16/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
stożek spiczasty
16
120
58
10
V 76709/G3/ 8x17/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
stożek spiczasty
17
120
58
10
V 76709/G3/10x18/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
stożek spiczasty
18
120
58
10
V 76709/J1/ 8/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
kula
8
120
38
10
V 76709/A3/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
cylinder okrągły
10
120
58
10
V 76709/A3/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
cylinder okrągły
10
120
58
10
V 76709/A3/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
cylinder okrągły
10
120
58
10
V 76709/E1/ 8x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
trapez
13
120
58
10
V 76709/E1/10x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
trapez
13
120
58
10
V 76709/E1/15x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
15
trapez
13
120
58
10

Szczegóły

Opis produktu

  • Trzpień ø 3 mm

Materiał

  • Filc wzmocniony włóknem mosiężnym

Zakres zastosowania

  • Filce z domieszką mosiądzu są idealne do obróbki skomplikowanych geometrii także w aluminium. Używając dodatkowo past, można bardzo szybko usunąć ślady obróbki (np. linie frezowania). Do końcowego polerowania stosuje się ściereczki polerskie, lamele filcowe lub szczotki polerskie.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.