Vare 13

ADP
d1
Form
l1
Korn
l
Stk. / VPE
V 76709/A1/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Cylinder
10
120
40
10
V 76709/A1/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Cylinder
10
120
40
10
V 76709/A1/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Cylinder
10
120
40
10
V 76709/G3/ 6x16/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Spidskegle
16
120
58
10
V 76709/G3/ 8x17/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Spidskegle
17
120
58
10
V 76709/G3/10x18/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Spidskegle
18
120
58
10
V 76709/J1/ 8/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Kugle
8
120
38
10
V 76709/A3/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Cylinder rund
10
120
58
10
V 76709/A3/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Cylinder rund
10
120
58
10
V 76709/A3/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Cylinder rund
10
120
58
10
V 76709/E1/ 8x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Trapez
13
120
58
10
V 76709/E1/10x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Trapez
13
120
58
10
V 76709/E1/15x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
15
Trapez
13
120
58
10

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Skaft ø 3 mm

Materiale

  • Filt forstærket med messingfiber

Anvendelse

  • Denne messing-infunderede filt er ideel til behandling af komplekse geometrier, f.eks på aluminium. Når det kombineres med pastaer, kan spor af bearbejdning (f.eks. fræselinjer) meget hurtigt fjernes. Derefter bruges pudseklude, filtlameller eller poleringsbørster til den endelige polering.
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.