Položek 13

ADP
d1
Tvar
l1
Zrnitost
l
ks/balení
V 76709/A1/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Válec
10
120
40
10
V 76709/A1/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Válec
10
120
40
10
V 76709/A1/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Válec
10
120
40
10
V 76709/G3/ 6x16/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Špičatý kužel
16
120
58
10
V 76709/G3/ 8x17/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Špičatý kužel
17
120
58
10
V 76709/G3/10x18/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Špičatý kužel
18
120
58
10
V 76709/J1/ 8/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Kulička
8
120
38
10
V 76709/A3/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Válec kulatý
10
120
58
10
V 76709/A3/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Válec kulatý
10
120
58
10
V 76709/A3/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Válec kulatý
10
120
58
10
V 76709/E1/ 8x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Lichoběžník
13
120
58
10
V 76709/E1/10x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Lichoběžník
13
120
58
10
V 76709/E1/15x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
15
Lichoběžník
13
120
58
10

Podrobnosti

Popis produktu

  • Stopka ø 3 mm

Materiál

  • Plst vyztužena mosaznými vlákny

Použití

  • Tyto plsti s mosaznými vlákny jsou ideální pro obrábění složitých geometrií, např. z hliníku. V kombinaci s pastami lze velmi rychle odstranit stopy po obrábění (např. linie frézování). K finálnímu leštění se pak používají lešticí hadříky, plstěné lamely anebo lešticí kartáče.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.