Artikkelit 13

ADP
d1
Muoto
l1
Rae
l
Kpl/PY
V 76709/A1/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Sylinteri
10
120
40
10
V 76709/A1/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Sylinteri
10
120
40
10
V 76709/A1/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Sylinteri
10
120
40
10
V 76709/G3/ 6x16/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Kärkikartio
16
120
58
10
V 76709/G3/ 8x17/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Kärkikartio
17
120
58
10
V 76709/G3/10x18/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Kärkikartio
18
120
58
10
V 76709/J1/ 8/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Kuula
8
120
38
10
V 76709/A3/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Sylinteri pyöreä
10
120
58
10
V 76709/A3/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Sylinteri pyöreä
10
120
58
10
V 76709/A3/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Sylinteri pyöreä
10
120
58
10
V 76709/E1/ 8x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Puolisuunnikas
13
120
58
10
V 76709/E1/10x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Puolisuunnikas
13
120
58
10
V 76709/E1/15x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
15
Puolisuunnikas
13
120
58
10

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Varsi ø 3 mm

Materiaali

  • Messinkikuidulla vahvistettu huopa

Käyttö

  • Nämä messinkiä sisältävät huovat ovat ihanteellisia monimutkaisten geometrioiden, esim. alumiinin, työstöön. Kun käytetään lisänä tahnaa, työstöjäljet (esim. jyrsintälinjat) saadaan poistettua hyvin nopeasti. Loppukiillotukseen käytetään kiillotusliinoja, huopalevyjä tai kiillotusharjoja.
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.