Artikelen 13

ADP
d1
Vorm
l1
Korrel
l
Stk./VPE
V 76709/A1/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
cilinder
10
120
40
10
V 76709/A1/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
cilinder
10
120
40
10
V 76709/A1/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
cilinder
10
120
40
10
V 76709/G3/ 6x16/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
spitse conus
16
120
58
10
V 76709/G3/ 8x17/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
spitse conus
17
120
58
10
V 76709/G3/10x18/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
spitse conus
18
120
58
10
V 76709/J1/ 8/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
kogel
8
120
38
10
V 76709/A3/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
cilinder rond
10
120
58
10
V 76709/A3/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
cilinder rond
10
120
58
10
V 76709/A3/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
cilinder rond
10
120
58
10
V 76709/E1/ 8x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
trapezium
13
120
58
10
V 76709/E1/10x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
trapezium
13
120
58
10
V 76709/E1/15x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
15
trapezium
13
120
58
10

Details

Productbeschrijving

  • Schacht ø 3 mm

Materiaal

  • Met messingvezel versterkt vilt

Toepassing

  • Deze vilten met messing zijn uitermate geschikt voor het bewerken van complexe geometrieën, bv. op aluminium. In samenspel met pasta's kunnen de bewerkingssporen (bv. freessporen) zeer snel worden verwijderd. Voor het definitieve polijsten worden vervolgens polijstdoeken, viltlamellen of polijstborstels ingezet.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.