Артикул 13

ADP
d1
Форма
l1
Зърненост
l
бр./ОПЕ
V 76709/A1/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Цилиндър
10
120
40
10
V 76709/A1/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Цилиндър
10
120
40
10
V 76709/A1/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Цилиндър
10
120
40
10
V 76709/G3/ 6x16/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Остър конус
16
120
58
10
V 76709/G3/ 8x17/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Остър конус
17
120
58
10
V 76709/G3/10x18/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Остър конус
18
120
58
10
V 76709/J1/ 8/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Сфера
8
120
38
10
V 76709/A3/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Цилиндър челно сферичен
10
120
58
10
V 76709/A3/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Цилиндър челно сферичен
10
120
58
10
V 76709/A3/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Цилиндър челно сферичен
10
120
58
10
V 76709/E1/ 8x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Трапец
13
120
58
10
V 76709/E1/10x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Трапец
13
120
58
10
V 76709/E1/15x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
15
Трапец
13
120
58
10

Детайли

Описание на продукта

  • Стебло ø 3мм

Материал

  • Подсилено с месингови влакна кече

Приложение

  • Тези с месинг вплетени кечета са идеални за обработка на сложни геометрични форми, като например на алуминий. В комбинация с пастите можете много бързо да отстраните следите от обработка (например от фрезоване). За крайната политурата се използват полиращите кърпи, кече ламели или четки за полиране.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.