Articol 13

ADP
d1
Formă
l1
Granulație
l
Buc./Ambalaj
V 76709/A1/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Cilindric
10
120
40
10
V 76709/A1/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Cilindric
10
120
40
10
V 76709/A1/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Cilindric
10
120
40
10
V 76709/G3/ 6x16/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Conic ascuțit
16
120
58
10
V 76709/G3/ 8x17/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Conic ascuțit
17
120
58
10
V 76709/G3/10x18/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Conic ascuțit
18
120
58
10
V 76709/J1/ 8/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Bilă
8
120
38
10
V 76709/A3/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Cilindric rotund
10
120
58
10
V 76709/A3/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Cilindric rotund
10
120
58
10
V 76709/A3/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Cilindric rotund
10
120
58
10
V 76709/E1/ 8x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Trapez
13
120
58
10
V 76709/E1/10x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Trapez
13
120
58
10
V 76709/E1/15x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
15
Trapez
13
120
58
10

Detalii

Descriere produs

  • Coadă ø 3 mm

Material

  • Pâslă întărită cu fibră de alamă

Aplicație

  • Aceste pâsle infuzate cu alamă sunt ideale pentru prelucrarea geometriilor complexe, de exemplu pe aluminiu. În combinație cu paste, urmele de prelucrare (de exemplu urme de frezare) pot fi îndepărtate foarte rapid. Pentru lustruirea finală se folosesc apoi pânze de lustruit, șipci de pâslă sau perii de lustruit.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.