Izdelek 13

ADP
d1
Oblika
l1
Granulacija
l
Kos/Enota pakiranja
V 76709/A1/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Cilindrična
10
120
40
10
V 76709/A1/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Cilindrična
10
120
40
10
V 76709/A1/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Cilindrična
10
120
40
10
V 76709/G3/ 6x16/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Stožčasta s konico
16
120
58
10
V 76709/G3/ 8x17/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Stožčasta s konico
17
120
58
10
V 76709/G3/10x18/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Stožčasta s konico
18
120
58
10
V 76709/J1/ 8/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Kroglasta
8
120
38
10
V 76709/A3/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Cilindrična zaokrožena
10
120
58
10
V 76709/A3/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Cilindrična zaokrožena
10
120
58
10
V 76709/A3/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Cilindrična zaokrožena
10
120
58
10
V 76709/E1/ 8x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Trapezna
13
120
58
10
V 76709/E1/10x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Trapezna
13
120
58
10
V 76709/E1/15x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
15
Trapezna
13
120
58
10

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Steblo ø 3 mm

Material

  • Filc, ojačan z medeninastimi vlakni

Uporaba

  • Ti, z medenino prežeti filci, so izredno primerni za obdelavo kompleksnih geometrij, npr. na aluminiju. V kombinaciji z uporabo polirnih je mogoče hitro in učinkovito odstraniti sledi strojne obdelave (npr. linije rezkanja). Za končno poliranje se uporabijo polirne krpe, lamele iz filca ali polirne ščetke.