Είδος 13

ADP
d1
μορφή
l1
Κόκκος
l
τεμάχια / Μ. Σ.
V 76709/A1/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Κύλινδρος
10
120
40
10
V 76709/A1/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Κύλινδρος
10
120
40
10
V 76709/A1/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Κύλινδρος
10
120
40
10
V 76709/G3/ 6x16/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Κώνος, αιχμηρή μύτη
16
120
58
10
V 76709/G3/ 8x17/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Κώνος, αιχμηρή μύτη
17
120
58
10
V 76709/G3/10x18/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Κώνος, αιχμηρή μύτη
18
120
58
10
V 76709/J1/ 8/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Σφαίρα
8
120
38
10
V 76709/A3/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Κύλινδρος στρογγυλεμένος
10
120
58
10
V 76709/A3/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Κύλινδρος στρογγυλεμένος
10
120
58
10
V 76709/A3/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Κύλινδρος στρογγυλεμένος
10
120
58
10
V 76709/E1/ 8x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Ανεστραμμένος κώνος
13
120
58
10
V 76709/E1/10x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Ανεστραμμένος κώνος
13
120
58
10
V 76709/E1/15x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
15
Ανεστραμμένος κώνος
13
120
58
10

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Στέλεχος ø 3 mm

Υλικό

  • Πίλημα ενισχυμένο με ίνες ορείχαλκου

Εφαρμογή

  • Αυτά οι τσόχες από ορείχαλκο είναι ιδανικές για την επεξεργασία πολύπλοκων γεωμετρικών στοιχείων, όπως π.χ. από αλουμίνιο. Πιθανά ίχνη επεξεργασίας (π.χ. γραμμές φρεζαρίσματος) μπορούν να αφαιρεθούν πολύ γρήγορα με πάστα. Για το τελικό γυάλισμα χρησιμοποιούνται στη συνέχεια πανιά γυαλίσματος, πηχάκια από τσόχα ή βούρτσες γυαλίσματος.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.