Articolo 11

ADP
Contenuto
Grana [µm]
Colore
V 76908/ 5/0,25
5 g
0.25
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 76908/ 5/0,5
5 g
0.5
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 76908/ 5/ 1
5 g
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 76908/ 5/ 3
5 g
3
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 76908/ 5/ 6
5 g
6
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 76908/ 5/ 9
5 g
9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 76908/ 5/ 13
5 g
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 76908/ 5/ 17
5 g
17
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 76908/ 5/ 25
5 g
25
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 76908/ 5/ 35
5 g
35
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 76908/ 5/ 50
5 g
50
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Diluibile in alcool, facile da pulire
  • Anche per la lavorazione del metallo duro
  • Diamante naturale di alta qualità
  • Senza silicone
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.