V 76709
Bâton à polir sur tige, en feutre avec fibres de laiton
Articles 13
| |
ADP
|
d1
|
Forme
|
l1
|
Grain
|
l
|
Unité(s) par unité de vente consommateur
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 76709/A1/ 6x10/120
|
|
6
|
Cylindre
|
10
|
120
|
40
|
10
|
|
V 76709/A1/ 8x10/120
|
|
8
|
Cylindre
|
10
|
120
|
40
|
10
|
|
V 76709/A1/10x10/120
|
|
10
|
Cylindre
|
10
|
120
|
40
|
10
|
|
V 76709/G3/ 6x16/120
|
|
6
|
Cône pointu
|
16
|
120
|
58
|
10
|
|
V 76709/G3/ 8x17/120
|
|
8
|
Cône pointu
|
17
|
120
|
58
|
10
|
|
V 76709/G3/10x18/120
|
|
10
|
Cône pointu
|
18
|
120
|
58
|
10
|
|
V 76709/J1/ 8/120
|
|
8
|
Bille
|
8
|
120
|
38
|
10
|
|
V 76709/A3/ 6x10/120
|
|
6
|
Cylindre rond
|
10
|
120
|
58
|
10
|
|
V 76709/A3/ 8x10/120
|
|
8
|
Cylindre rond
|
10
|
120
|
58
|
10
|
|
V 76709/A3/10x10/120
|
|
10
|
Cylindre rond
|
10
|
120
|
58
|
10
|
|
V 76709/E1/ 8x13/120
|
|
8
|
Trapèze
|
13
|
120
|
58
|
10
|
|
V 76709/E1/10x13/120
|
|
10
|
Trapèze
|
13
|
120
|
58
|
10
|
|
V 76709/E1/15x13/120
|
|
15
|
Trapèze
|
13
|
120
|
58
|
10
|
Détails
Description du produit
- Tige ø 3 mm
Matériau
- Du feutre avec renforcement en fibres de laiton
Application
- Ces feutres avec renforcement en fibres de laiton sont parfaitement adaptés au polissage de géométries complexes, p. ex. sur l’aluminium. En combinaison avec des pâtes, les traces d’usinage (p. ex. les lignes de fraisage) peuvent être éliminées très rapidement. Après les feutres, les chiffons de polissage, les lamelles de feutre ou les brosses à polir sont utilisés pour le polissage final.
Documents
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenantRecommandations pour vous