Mole in feltro

Date uno sguardo alle nostre mole in feltro per la finitura.

15 Prodotto/i trovato/i
15 Prodotto/i trovato/i
V 76702 Mola in feltro tonda con gambo, media Immagine singola del prodotto
V 76702
Mola in feltro tonda con gambo, media
22 Articolo/i
V 76704 Mola in feltro tonda con gambo, dura Immagine singola del prodotto
V 76704
Mola in feltro tonda con gambo, dura
21 Articolo/i
V 76707 Mola in feltro tonda con gambo, Ø6, media Immagine singola del prodotto
V 76707
Mola in feltro tonda con gambo, Ø6, media
14 Articolo/i
V 76709 Mola in feltro con fibra di ottone, con gambo Immagine singola del prodotto
V 76709
Mola in feltro con fibra di ottone, con gambo
13 Articolo/i
V 76711 Mola in feltro con fibra di ottone, con gambo Ø6 Immagine singola del prodotto
V 76711
Mola in feltro con fibra di ottone, con gambo Ø6
2 Articolo/i
V 76712 Barra in feltro, media Immagine singola del prodotto
V 76712
Barra in feltro, media
4 Articolo/i
V 76714 Barra in feltro, dura Immagine singola del prodotto
V 76714
Barra in feltro, dura
4 Articolo/i
V 76725 Mola in feltro lamellare Immagine singola del prodotto
V 76725
Mola in feltro lamellare
12 Articolo/i
V 76728 Mola in feltro a forma di spazzola Immagine singola del prodotto
V 76728
Mola in feltro a forma di spazzola
5 Articolo/i
V 76730 Feltro in listelli con gambo Immagine singola del prodotto
V 76730
Feltro in listelli con gambo
3 Articolo/i
V 76742 Anello in feltro con velcro, morbido Immagine singola del prodotto
V 76742
Anello in feltro con velcro, morbido
4 Articolo/i
V 76744 Anello in feltro con velcro, medio Immagine singola del prodotto
V 76744
Anello in feltro con velcro, medio
4 Articolo/i
V 76746 Anello di feltro in fibra di ottone, velcro Immagine singola del prodotto
V 76746
Anello di feltro in fibra di ottone, velcro
4 Articolo/i
V 76750 Piastrine in feltro con supporto Immagine singola del prodotto
V 76750
Piastrine in feltro con supporto
2 Articolo/i
V 76770 Foglio in feltro con retro adesivo Immagine singola del prodotto
V 76770
Foglio in feltro con retro adesivo
2 Articolo/i
Vengono visualizzati 15 di 15 .

Unità di controllo per micromotori M-Line

Per poter utilizzare le mole in feltro al meglio e con le velocità corrette, consigliamo l’unità di controllo GESM 1000. Grazie all’ottima selezione tra diversi manipoli, è possibile lavorare le più svariate superfici.

Finitura

Le paste diamantate vengono prodotte nelle più svariate qualità. Dai diamanti industriali più semplici, che sono setacciati grossolanamente e prodotti in concentrazioni molto basse, ai diamanti di alta qualità in alte concentrazioni.

Pulizia

Per la pulizia di superfici sensibili, si consiglia l’utilizzo di un panno detergente privo di lanugine e polvere.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.