Articolo 1

ADP
Pz. / Conf.
Dimensioni
V 76980/20
20
400 x 380

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per la pulizia di superfici delicate
  • Esente da peli e polvere
  • Ideale per lavori di lucidatura
  • Antistrappo e di lunga durata

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 76980/20 Panno detergente, premium Immagine singola del prodotto

V 76980/20

Panno detergente, premium

conf.
Non è possibile ordinare meno di 1 conf. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 conf.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
*1 pz. = unità confez. (contiene 20)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.