Artikel 13

ADP
d1
Form
l1
Korn
l
St./VPE
V 76709/A1/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Cylinder
10
120
40
10
V 76709/A1/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Cylinder
10
120
40
10
V 76709/A1/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Cylinder
10
120
40
10
V 76709/G3/ 6x16/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Spetskon
16
120
58
10
V 76709/G3/ 8x17/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Spetskon
17
120
58
10
V 76709/G3/10x18/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Spetskon
18
120
58
10
V 76709/J1/ 8/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Kula
8
120
38
10
V 76709/A3/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Cylinder med radie
10
120
58
10
V 76709/A3/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Cylinder med radie
10
120
58
10
V 76709/A3/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Cylinder med radie
10
120
58
10
V 76709/E1/ 8x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Trapets
13
120
58
10
V 76709/E1/10x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Trapets
13
120
58
10
V 76709/E1/15x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
15
Trapets
13
120
58
10

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Skaft ø 3 mm

Material

  • Förstärkt filt med mässingsfiber

Användning

  • Dessa mässingsinfunderade filtar är optimala för bearbetning av komplexa geometrier, t.ex. på aluminium. I kombination med pasta kan spår av bearbetning (t.ex. fräslinjer) avlägsnas mycket snabbt. För den slutliga poleringen används därefter poleringshanddukar, filtlameller eller poleringsborstar.
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.