Articolo 12

ADP
d1
l1
d3
Lavorazione
l
Pz. / Conf.
V 76725/20x10/3/S
20
10
3
morbido H25
37
10
V 76725/20x10/3/M
20
10
3
medio H40
37
10
V 76725/20x20/3/S
20
20
3
morbido H25
37
10
V 76725/20x20/3/M
20
20
3
medio H40
37
10
V 76725/25x10/3/S
25
10
3
morbido H25
37
10
V 76725/25x10/3/M
25
10
3
medio H40
37
10
V 76725/25x20/3/S
25
20
3
morbido H25
37
10
V 76725/25x20/3/M
25
20
3
medio H40
37
10
V 76725/25x20/6/S
25
20
6
morbido H25
40
10
V 76725/25x20/6/M
25
20
6
medio H40
40
10
V 76725/40x20/6/S
40
20
6
morbido H25
40
10
V 76725/40x20/6/M
40
20
6
medio H40
40
10

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Feltro a ventaglio
  • Si adatta alla superficie
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.