Artikel 13

ADP
d1
Form
l1
Korn
l
Stk./VPE
V 76709/A1/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Zylinder
10
120
40
10
V 76709/A1/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Zylinder
10
120
40
10
V 76709/A1/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Zylinder
10
120
40
10
V 76709/G3/ 6x16/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Spitzkegel
16
120
58
10
V 76709/G3/ 8x17/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Spitzkegel
17
120
58
10
V 76709/G3/10x18/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Spitzkegel
18
120
58
10
V 76709/J1/ 8/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Kugel
8
120
38
10
V 76709/A3/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Zylinder rund
10
120
58
10
V 76709/A3/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Zylinder rund
10
120
58
10
V 76709/A3/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Zylinder rund
10
120
58
10
V 76709/E1/ 8x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Trapez
13
120
58
10
V 76709/E1/10x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Trapez
13
120
58
10
V 76709/E1/15x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
15
Trapez
13
120
58
10

Details

Produktbeschreibung

  • Schaft ø 3 mm

Material

  • Mit Messingfaser verstärkter Filz

Anwendung

  • Diese mit Messing durchzogenen Filze eignen sich hervorragend zum Bearbeiten von komplexen Geometrien, z. B. auf Aluminium. Im Zusammenspiel mit Pasten können Bearbeitungsspuren (z. B. Fräszeilen) sehr schnell entfernt werden. Zur finalen Politur werden im Anschluss Poliertücher, Filzlamellen oder Polierbürsten eingesetzt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.