Árucikk 13

ADP
d1
forma
l1
Szemcse
l
darab/csomag
V 76709/A1/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Henger
10
120
40
10
V 76709/A1/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Henger
10
120
40
10
V 76709/A1/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Henger
10
120
40
10
V 76709/G3/ 6x16/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Hegyes kúp
16
120
58
10
V 76709/G3/ 8x17/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Hegyes kúp
17
120
58
10
V 76709/G3/10x18/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Hegyes kúp
18
120
58
10
V 76709/J1/ 8/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Golyó
8
120
38
10
V 76709/A3/ 6x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
6
Hengeres
10
120
58
10
V 76709/A3/ 8x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Hengeres
10
120
58
10
V 76709/A3/10x10/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Hengeres
10
120
58
10
V 76709/E1/ 8x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
8
Trapéz
13
120
58
10
V 76709/E1/10x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
10
Trapéz
13
120
58
10
V 76709/E1/15x13/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
15
Trapéz
13
120
58
10

Részletek

Termékleírás

  • Szár ø 3 mm

Anyag

  • Sárgarézszállal megerősített filc

Alkalmazás

  • Ezek a sárgarézzel bevont filcek ideálisak komplex geometriák megmunkálásához, pl. alumíniumon. Pasztákkal kombinálva a megmunkálási nyomok (pl. marási csíkok) nagyon gyorsan eltávolíthatók. A végső polírozáshoz polírozó kendőket, lamellás polírfilceket vagy polírozó keféket használnak.
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.