Árucikk 10

ADP
Típus
n max. [min-1]
Készlet tartalma
GESM 1000/Set-1
Set-1
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, Ø3 mm
GESM 1000/Set-2
Set-2
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, Ø3 mm
GESM 1000/Set-3
Set-3
50000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2008/260/60
    Micro motor handpiece, long, Ø3 mm
GESM 1000/Set-4
Set-4
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2011/260/30/ 6 Micro motor handpiece, torque, Ø6 mm
GESM 1000/Set-5
Set-5
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 3 Micro motor handpiece, collet, Ø3 mm
GESM 1000/Set-6
Set-6
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 6 Micro motor handpiece, collet, Ø6 mm
GESM 1000/Set-7
Set-7
80000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2016/260/80 Micro motor handpiece, high speed, Ø3 mm
GESM 1000/Set-8
Set-8
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor angle-type handpiece, 45°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-9
Set-9
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-10
Set-10
70000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm

Részletek

Termékleírás

  • 4,3"-os színes TFT kijelző fordulatszám- és terheléskijelzéssel
  • Mikromotor M-Line mikromotoros kéziegység automatikus típus- és fordulatszám-felismerése
  • Fokozatmentesen szabályozható fordulatszám 1000 és 80 000 min-1 között
  • Két kéziegység csatlakoztatási lehetősége hatékony munkavégzéshez
  • Balra fordító gomb a forgásirány gyors megváltoztatásához
  • 2x USB-csatlakozó szoftverfrissítéshez, USB-s LED-lámpák működtetéséhez (GESM 10006) vagy USB-s akkus készülékek töltéséhez

Szállítási terjedelem

  • Vezérlőegység (GESM 1000)
  • Mikromotoros kéziegység választás szerint (tartozékokkal)
  • 2x kéziegységtartó (GESM 10003)
  • Hálózati kábel (C13 Typ F)
  • Védőszemüveg (ASA 1453)
  • Kezelési útmutató
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.