Artikkelit 10

ADP
Tyyppi
n max. [min-1]
Setin sisältö
GESM 1000/Set-1
Set-1
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, Ø3 mm
GESM 1000/Set-2
Set-2
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, Ø3 mm
GESM 1000/Set-3
Set-3
50000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2008/260/60
    Micro motor handpiece, long, Ø3 mm
GESM 1000/Set-4
Set-4
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2011/260/30/ 6 Micro motor handpiece, torque, Ø6 mm
GESM 1000/Set-5
Set-5
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 3 Micro motor handpiece, collet, Ø3 mm
GESM 1000/Set-6
Set-6
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 6 Micro motor handpiece, collet, Ø6 mm
GESM 1000/Set-7
Set-7
80000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2016/260/80 Micro motor handpiece, high speed, Ø3 mm
GESM 1000/Set-8
Set-8
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor angle-type handpiece, 45°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-9
Set-9
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-10
Set-10
70000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • 4,3" TFT-värinäyttö, jossa on kierrosluvun ja kuormituksen näyttö
  • Kaikkien M-Line-mikromoottorikäsikappaleiden automaattinen tyypin ja kierrosluvun tunnistus
  • Portaattomasti säädettävät kierrosluvut 1 000–80 000 min−1
  • Kahden käsikappaleen liitäntämahdollisuus takaa tehokkaan työskentelyn
  • Taaksepäin-painike pyörimissuunnan nopeaan vaihtoon
  • 2 USB-liitäntää ohjelmistopäivityksiä, USB-LED-valaisimien (GESM 10006) käyttöä tai USB-akkulaitteiden lataamista varten

Toimitussisältö

  • Ohjausyksikkö (GESM 1000)
  • Mikromoottorikäsikappale valintasi mukaan (sis. tarvikkeet)
  • 2 käsipitimen telinettä (GESM 10003)
  • Kaapeli (C13 Typ F)
  • Suojalasit (ASA 1453)
  • Käyttöohje
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.