Артикул 10

ADP
Тип
n max. [min-1]
Съдържание на комплекта
GESM 1000/Set-1
Set-1
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, Ø3 mm
GESM 1000/Set-2
Set-2
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, Ø3 mm
GESM 1000/Set-3
Set-3
50000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2008/260/60
    Micro motor handpiece, long, Ø3 mm
GESM 1000/Set-4
Set-4
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2011/260/30/ 6 Micro motor handpiece, torque, Ø6 mm
GESM 1000/Set-5
Set-5
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 3 Micro motor handpiece, collet, Ø3 mm
GESM 1000/Set-6
Set-6
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 6 Micro motor handpiece, collet, Ø6 mm
GESM 1000/Set-7
Set-7
80000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2016/260/80 Micro motor handpiece, high speed, Ø3 mm
GESM 1000/Set-8
Set-8
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor angle-type handpiece, 45°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-9
Set-9
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-10
Set-10
70000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm

Детайли

Описание на продукта

  • 4,3"-TFT-цветен дисплей с индикация на обороти и натоварване
  • Автоматично разпознаване на типа и въртящият момент при всички микромоторни-ръчни накрайници M-Line
  • Безстепенно регулиране на въртящият момент от 1.000–80.000 min−1
  • Възможността за свързване на два ръчни накрайника позволява ефективна работа
  • Бутон за бърза промяна посоката на въртене
  • 2x USB-букси за софтуер-ъпдейт, към работа на USB-LED-осветление (GESM 10006) или за зареждане на USB-устройства с батерии

Доставката включва

  • Контролен пулт (GESM 1000)
  • Микромотор-ръчен накрайник по избор (вкл. принадлежности)
  • 2x Поставка за ръчната част (GESM 10003)
  • Мрежови кабел (C13 Typ F)
  • предпазни очила (ASA 1453)
  • Ръководство за употреба
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.