Vare 10

ADP
Type
n max. [min-1]
Indhold i sættet
GESM 1000/Set-1
Set-1
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, Ø3 mm
GESM 1000/Set-2
Set-2
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, Ø3 mm
GESM 1000/Set-3
Set-3
50000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2008/260/60
    Micro motor handpiece, long, Ø3 mm
GESM 1000/Set-4
Set-4
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2011/260/30/ 6 Micro motor handpiece, torque, Ø6 mm
GESM 1000/Set-5
Set-5
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 3 Micro motor handpiece, collet, Ø3 mm
GESM 1000/Set-6
Set-6
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 6 Micro motor handpiece, collet, Ø6 mm
GESM 1000/Set-7
Set-7
80000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2016/260/80 Micro motor handpiece, high speed, Ø3 mm
GESM 1000/Set-8
Set-8
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor angle-type handpiece, 45°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-9
Set-9
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-10
Set-10
70000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • 4,3" TFT-farvedisplay med omdrejningstal og belastningsdisplay
  • Automatisk type- og hastighedsgenkendelse af alle M-Line mikromotor-håndstykker
  • Trinløs justering af omdrejningstal fra 1.000 til 80.000 omdr/min−1
  • Tilslutningsmulighed med to håndstykker muliggør effektivt arbejde
  • Knap til rotation mod uret for hurtigt at kunne ændre rotationsretningen
  • 2x USB-stik til softwareopdateringer, til betjening af USB LED lampe (GESM 10006) eller til opladning af USB-batterienheder

Leveringsomfang

  • Styreenhed (GESM 1000)
  • Mikromotor-håndstykke efter eget valg (inklusive tilbehør)
  • 2x håndstyk-stativ (GESM 10003)
  • Strømkabel (C13 Typ F)
  • Sikkerhedsbriller (ASA 1453)
  • Brugermanual
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.