Artykuły 10

ADP
Typ
n max. [min-1]
Zawartość zestawu
GESM 1000/Set-1
Set-1
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, Ø3 mm
GESM 1000/Set-2
Set-2
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, Ø3 mm
GESM 1000/Set-3
Set-3
50000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2008/260/60
    Micro motor handpiece, long, Ø3 mm
GESM 1000/Set-4
Set-4
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2011/260/30/ 6 Micro motor handpiece, torque, Ø6 mm
GESM 1000/Set-5
Set-5
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 3 Micro motor handpiece, collet, Ø3 mm
GESM 1000/Set-6
Set-6
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 6 Micro motor handpiece, collet, Ø6 mm
GESM 1000/Set-7
Set-7
80000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2016/260/80 Micro motor handpiece, high speed, Ø3 mm
GESM 1000/Set-8
Set-8
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor angle-type handpiece, 45°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-9
Set-9
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-10
Set-10
70000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm

Szczegóły

Opis produktu

  • Kolorowy wyświetlacz 4,3" TFT z odczytem prędkości i obciążenia
  • Automatyczny system rozpoznawania typu i prędkości wszystkich mikrosilników linii-M
  • Bezstopniowa regulacja liczby obrotów w zakresie od 1 000–80 000 min-1
  • Opcja podłączenia dwóch uchwytów umożliwia wydajną pracę
  • Pokrętło regulacji do szybkiej zmiany kierunku obrotów
  • 2x przyłacze USB do aktualizacji oprogramowania, obsługi oświetlenia LED USB (GESM 10006) lub ładowania urządzeń zasilanych bateriami USB

Zakres dostawy

  • Jednostka sterująca (GESM 1000)
  • Uchwyt do mikrosilnika do wyboru (wraz z wyposażeniem)
  • Podstawka do uchwytu x2 (GESM 10003)
  • Kabel sieciowy (C13 Typ F)
  • Okulary ochronne (ASA 1453)
  • Instrukcja obsługi
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.