Položek 10

ADP
Typ
n max. [min-1]
Obsah sady
GESM 1000/Set-1
Set-1
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, Ø3 mm
GESM 1000/Set-2
Set-2
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, Ø3 mm
GESM 1000/Set-3
Set-3
50000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2008/260/60
    Micro motor handpiece, long, Ø3 mm
GESM 1000/Set-4
Set-4
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2011/260/30/ 6 Micro motor handpiece, torque, Ø6 mm
GESM 1000/Set-5
Set-5
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 3 Micro motor handpiece, collet, Ø3 mm
GESM 1000/Set-6
Set-6
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 6 Micro motor handpiece, collet, Ø6 mm
GESM 1000/Set-7
Set-7
80000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2016/260/80 Micro motor handpiece, high speed, Ø3 mm
GESM 1000/Set-8
Set-8
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor angle-type handpiece, 45°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-9
Set-9
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-10
Set-10
70000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm

Podrobnosti

Popis produktu

  • 4,3- TFT barevný displej se zobrazením otáček a zatížení
  • Automatické rozpoznání typu a otáček všech násadců mikromotoru M-Line
  • Plynulá regulace otáček v rozmezí 1.000 - 80.000 ot/min−1
  • Možnost připojení dvou ručních částí mikromotoru umožňuje efektivní práci
  • Tlačítko pro otáčení vlevo pro rychlou změnu směru otáčení
  • 2x USB-přípoj pro software-Update, pro provoz USB-LED-osvětlení (GESM 10006) anebo pro USB nabíjení akumulátorových zařízení

Rozsah dodávky

  • Řídicí jednotka (GESM 1000)
  • Ruční část mikromotoru dle vlastního výběru (včetně příslušenství)
  • 2x stojánek (GESM 10003)
  • Síťový kabel (C13, typ F)
  • Ochranné brýle (ASA 1453)
  • Návod k obsluze
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.