Είδος 10

ADP
Τύπος
n max. [min-1]
Περιεχόμενα σετ
GESM 1000/Set-1
Set-1
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, Ø3 mm
GESM 1000/Set-2
Set-2
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, Ø3 mm
GESM 1000/Set-3
Set-3
50000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2008/260/60
    Micro motor handpiece, long, Ø3 mm
GESM 1000/Set-4
Set-4
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2011/260/30/ 6 Micro motor handpiece, torque, Ø6 mm
GESM 1000/Set-5
Set-5
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 3 Micro motor handpiece, collet, Ø3 mm
GESM 1000/Set-6
Set-6
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 6 Micro motor handpiece, collet, Ø6 mm
GESM 1000/Set-7
Set-7
80000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2016/260/80 Micro motor handpiece, high speed, Ø3 mm
GESM 1000/Set-8
Set-8
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor angle-type handpiece, 45°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-9
Set-9
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-10
Set-10
70000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Έγχρωμη οθόνη TFT 4,3" με ένδειξη ταχύτητας και φορτίου
  • Αυτόματη αναγνώριση τύπου και ταχύτητας όλων των χειρολαβών του προσαρμογέα μικροκινητήρα, M-Line
  • Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών από 1.000–80.000 min−1
  • Η δυνατότητα σύνδεσης για δύο χειρολαβές επιτρέπει την αποτελεσματική εργασία
  • Κουμπί περιστροφής αριστερόστροφα για γρήγορη αλλαγή της φοράς περιστροφής
  • 2x θύρα USB για ενημερώσεις λογισμικού, για λειτουργία LED φακού USB (GESM 10006) ή για φόρτιση συσκευών μπαταρίας USB

Πεδίο παράδοσης

  • Μονάδα ελέγχου (GESM 1000)
  • Χειρολαβή προσαρμογέα μικροκινητήρα, M-Line κατ΄ επιλογή (συμπεριλαμβανομένων παρελκόμενων)
  • 2x βάση χειρολαβής (GESM 10003)
  • Καλώδιο ρεύμ. (C13 Typ F)
  • Γυαλιά Ασφάλειας (ASA 1453)
  • Οδηγιεσ λειτουργιασ
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.