Artikelen 10

ADP
Type
n max. [min-1]
Inhoud set
GESM 1000/Set-1
Set-1
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, Ø3 mm
GESM 1000/Set-2
Set-2
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, Ø3 mm
GESM 1000/Set-3
Set-3
50000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2008/260/60
    Micro motor handpiece, long, Ø3 mm
GESM 1000/Set-4
Set-4
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2011/260/30/ 6 Micro motor handpiece, torque, Ø6 mm
GESM 1000/Set-5
Set-5
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 3 Micro motor handpiece, collet, Ø3 mm
GESM 1000/Set-6
Set-6
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 6 Micro motor handpiece, collet, Ø6 mm
GESM 1000/Set-7
Set-7
80000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2016/260/80 Micro motor handpiece, high speed, Ø3 mm
GESM 1000/Set-8
Set-8
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor angle-type handpiece, 45°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-9
Set-9
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-10
Set-10
70000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm

Details

Productbeschrijving

  • 4,3- TFT-kleurendisplay met toerental- en belastingweergave
  • Automatische type- en toerentalherkenning van alle M-Line micromotor-handstukken
  • Traploos regelbare toerentallen van 1.000– 80.000 min-1
  • Aansluitmogelijkheid voor twee handstukken maakt efficiënt werken mogelijk
  • Linksloop knop om de draairichting snel te veranderen
  • 2x USB-aansluiting voor software-updates, voor gebruik van USB-LED-lampen (GESM 10006) of voor het laden van USB-accu-apparaten

Leveringsomvang

  • Regelkast (GESM 1000)
  • Micromotor-handstuk naar keuze (incl. toebehoren)
  • 2x handstuksteun (GESM 10003)
  • Netvoedingskabel (C13 Typ F)
  • Veiligheidsbril (ASA 1453)
  • Handleiding
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.