Izdelek 10

ADP
Tip
n max. [min-1]
Vsebina kompleta
GESM 1000/Set-1
Set-1
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, Ø3 mm
GESM 1000/Set-2
Set-2
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, Ø3 mm
GESM 1000/Set-3
Set-3
50000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2008/260/60
    Micro motor handpiece, long, Ø3 mm
GESM 1000/Set-4
Set-4
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2011/260/30/ 6 Micro motor handpiece, torque, Ø6 mm
GESM 1000/Set-5
Set-5
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 3 Micro motor handpiece, collet, Ø3 mm
GESM 1000/Set-6
Set-6
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 6 Micro motor handpiece, collet, Ø6 mm
GESM 1000/Set-7
Set-7
80000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2016/260/80 Micro motor handpiece, high speed, Ø3 mm
GESM 1000/Set-8
Set-8
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor angle-type handpiece, 45°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-9
Set-9
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-10
Set-10
70000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm

Podrobnosti

Opis izdelka

  • 4,3-palčni barvni zaslon TFT s prikazom vrtilne frekvence in obremenitve
  • Samodejno zaznavanje tipa in vrtilne frekvence vseh držal mikromotorja M-Line
  • Brezstopenjsko uravnavanje vrtilne frekvence od 1.000 do 80.000 min-1
  • Možnost priključitve dveh držal omogoča učinkovito delo
  • Gumb za hitro spreminjanje smeri vrtenja
  • 2x USB prikluček za posodobitve programske opreme, delovanje LED osvetlitve (GESM 10006) ali za polnjenje USB polnilnih naprav

Obseg dobave

  • Krmilna enota (GESM 1000)
  • Držalo mikromotorja po izbiri (vključno z dodatno opremo)
  • 2x Podstavek (GESM 10003)
  • Napajalni kabel (C13 tip F)
  • Zaščitna očala (ASA 1453)
  • Navodila za uporabo