Articolo 8

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34121/ 3
56
6
2.2
2.5
0.5
3
-
M 3
WZG 34121/ 4
63
7.5
2.8
3.3
0.7
3
2.1
M 4
WZG 34121/ 5
70
8.5
3.5
4.2
0.8
3
2.7
M 5
WZG 34121/ 6
80
11
4.5
5
1
3
3.4
M 6
WZG 34121/ 8
90
14
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 34121/10
100
16
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 34121/12
110
18.5
9
10.2
1.75
3
7
M12
WZG 34121/16
110
20
12
14
2
4
9
M16

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Idoneo/a

Acciaio inossidabile

Idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per filettatura metrica ISO

Materiale

  • HSS-E (5% Co), rivestimento TiN
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.