Articolo 8

ADP
d
Z
l
l1
l2
d3
Iniezione
dr
Tolleranza
WZR 302120/ 3
3
6
61
15
33
3
0.9
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 302120/ 4
4
6
75
19
47
4
0.6
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 302120/ 5
5
6
86
23
58
5
0.6
4.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 302120/ 6
6
6
93
26
57
6
0.6
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 302120/ 8
8
6
117
33
81
8
0.9
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 302120/10
10
6
133
38
93
10
0.9
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 302120/12
12
6
151
44
111
10
0.9
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 302120/16
16
8
170
52
125
14
0.9
15.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Idoneo/a

Acciaio inossidabile

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Tolleranza dei fori H7

Materiale

  • HSS-E

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

Hai domande sul prodotto?

Effettua il login o registrati per porre domande ai nostri esperti.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.