Articolo 2

ADP
Contenuto
Confezione
Pz. / Conf.
VKP 100/ 120
120g
Barattolo
1
VKP 100/ 750
750g
Barattolo
1

Dettagli

Descrizione del prodotto

Pasta da taglio morbida, particolarmente adatta per materiali estremamente difficili da lavorare, per i quali gli oli da taglio sono inadeguati. L'elevata resistenza adesiva e gli additivi di alta qualità garantiscono una lunga durata dell'utensile e permettono di ottenere un'ottima qualità di superficie.

Vantaggi

  • Gli additivi di alta qualità permettono un’elevata velocità di taglio
  • Elevata qualità di superficie e stabilità dimensionale
  • Ideale per materiali estremamente difficili da lavorare
  • Perfettamente adatta per la lavorazione di metalli non ferrosi
  • Privo di cloro e silicone. Non contiene sostanze nocive

Utilizzo

Applicare direttamente sull'utensile.

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
marrone
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Base
Valore:
cera sintetica
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
1.0 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757
Punto di infiammabilità
Valore:
> 250 °C
Procedura di prova:
DIN EN ISO 2592

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.