Articolo 1

ADP
Contenuto
Confezione
VKF 96/ 1/ 400
400ml
Bomboletta

Dettagli

Descrizione del prodotto

Ideale per la lavorazione di quasi ogni tipo di metallo ferroso e non ferroso. La speciale formula è compatibile con i lubrorefrigeranti miscibili in acqua e migliora le capacità dell'emulsione. La combinazione efficace di principi attivi offre una lubrificazione e un raffreddamento dell'utensile ottimali.

Vantaggi

  • Impedisce la formazione del tagliente di riporto e riduce l'usura dell'utensile
  • Elevata qualità di superficie e stabilità dimensionale
  • Compatibile con lubrorefrigeranti miscibili in acqua
  • Elevato risparmio grazie al consumo ridotto
  • Privo di zolfo e oli minerali

Utilizzo

Applicare semplicemente e in modo mirato direttamente sul punto di lavorazione o sull'utensile.

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
giallastro
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Base
Valore:
materie prime naturali
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
0.96 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757
Punto di infiammabilità
Valore:
> 235 °C
Procedura di prova:
DIN EN ISO 2592

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VKF 96/ 1/ 400 Olio da taglio in schiuma Immagine singola del prodotto

VKF 96/ 1/ 400

Olio da taglio in schiuma

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.