Árucikk 2

ADP
Tartalom
Kiszerelés
darab/csomag
VGI 300/ 20
20g
doboz
1
VGI 300/ 200
200g
doboz
1

Részletek

Termékleírás

Szilárd kenőanyagmentes, magas hőmérsékleten használható zsír olyan, szerszámkészítésben használatos kilökők, csúszkák és kilökőegységek kenéséhez, melyek nagyon szoros tűréstartományt követelnek meg.

Előnyök

  • Alkalmazási hőmérséklet max. 300 °C
  • Nagyon magas lövésszám utánkenés nélkül
  • Nagyon szűk tűrésekhez alkalmazható
  • Látszófelületekhez alkalmazható (nem kerül zsír a darabra a kilőkőkön keresztül)
  • H1 regisztrált

Alkalmazás

A kenőfelületnek tisztának kell lennie és semmi esetre sem maradhat rajta olaj, zsír, kézlenyomat, piszok stb. Tisztításhoz VCM 20 ajánlott. A zsírt vékonyan és egyenletesen dolgozza be. Ne vegyítse más zsírokkal!

Tulajdonság

Tulajdonság
Érték
Teszteljárás
Szín
Érték:
átlátszó fehér
Teszteljárás:
DIN ISO 2049
Maximális hőmérséklet
Érték:
300 °C
Teszteljárás:
     
Sűrűség
Érték:
1.84 g/cm³
Teszteljárás:
DIN 51 757
Alapolaj
Érték:
PFPE
Teszteljárás:
        
Drop point
Érték:
none
Teszteljárás:
DIN ISO 2176
Thickener
Érték:
inorganic
Teszteljárás:
     
NLGI-class
Érték:
2-3
Teszteljárás:
DIN 51818
Worked penetration
Érték:
240-275 1/10mm
Teszteljárás:
DIN 51818
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.