Vare 2

ADP
Indhold
Bundt
Stk. / VPE
VGI 300/ 20
20g
Dåse
1
VGI 300/ 200
200g
Dåse
1

Detaljer

Produktbeskrivelse

Fedt til høje temperaturer uden tørstoffer til smøring af udstødere, glidere og udstøderenheder inden for værktøjs- og formkonstruktion, som kræver meget små tolerancer.

Fordele

  • Anvendelsestemperatur op til 300 °C
  • Ekstremt høje skudtal uden eftersmøring
  • Egnet til meget snævre tolerancer
  • Egnet til synlige dele (ingen fedttransport via udstøder)
  • H1 registreret

Anvendelse

Smørestederne skal være blanke og må under ingen omstændigheder have rester af olie eller fedt, håndsved, smudspartikler osv. VCM 20 anbefales til rengøring. Indarbejd fedtet i et tyndt og jævnt lag. Bland under ingen omstændigheder med andre fedtstoffer!

Egenskab

Egenskab
Værdi
Kontrolmetode
Farve
Værdi:
hvid-transparent
Kontrolmetode:
DIN ISO 2049
Maksimal temperatur
Værdi:
300 °C
Kontrolmetode:
     
Densitet
Værdi:
1.84 g/cm³
Kontrolmetode:
DIN 51 757
Grundolie
Værdi:
PFPE
Kontrolmetode:
        
Drop point
Værdi:
none
Kontrolmetode:
DIN ISO 2176
Thickener
Værdi:
inorganic
Kontrolmetode:
     
NLGI-class
Værdi:
2-3
Kontrolmetode:
DIN 51818
Worked penetration
Værdi:
240-275 1/10mm
Kontrolmetode:
DIN 51818
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.