Položek 2

ADP
Obsah
Balení
ks/balení
VGI 300/ 20
20g
Dóza
1
VGI 300/ 200
200g
Dóza
1

Podrobnosti

Popis produktu

Mazivo bez pevných látek pro vysoké teploty k mazání vyhazovačů, posuvných dílů a vyhazovacích jednotek v oblasti výroby nástrojů a forem, kde jsou požadovány velmi přesné tolerance.

Výhody

  • Teplota použití až 300 °C
  • Extrémně vysoký počet vstřiků bez dodatečného mazání
  • Vhodné pro velmi přesné tolerance
  • Vhodné pro pohledové díly (mazivo neproniká popři vyhazovači)
  • Registrace H1

Použití

Mazané místo musí být řádně očištěné a nesmí vykazovat v žádném případě zbytky oleje, tuku, potu nebo částečky nečistot. K čištění doporučujeme VCM 20. Mazivo je nutné nanášet v tenké a rovnoměrné vrstvě. Nemíchejte v žádném případě s jinými mazivy!

Vlastnosti

Vlastnosti
Hodnota
Zkušební metoda
Barva
Hodnota:
bílá-transparentní
Zkušební metoda:
DIN ISO 2049
Maximální teplota
Hodnota:
300 °C
Zkušební metoda:
     
Hustota
Hodnota:
1.84 g/cm³
Zkušební metoda:
DIN 51 757
Základní olej
Hodnota:
PFPE
Zkušební metoda:
        
Drop point
Hodnota:
none
Zkušební metoda:
DIN ISO 2176
Thickener
Hodnota:
inorganic
Zkušební metoda:
     
NLGI-class
Hodnota:
2-3
Zkušební metoda:
DIN 51818
Worked penetration
Hodnota:
240-275 1/10mm
Zkušební metoda:
DIN 51818
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.