Izdelek 2

ADP
Vsebina
Embalaža
Kos/Enota pakiranja
VGI 300/ 20
20g
Pločevinka
1
VGI 300/ 200
200g
Pločevinka
1

Podrobnosti

Opis izdelka

Visokotemperaturna mast brez trdnih mazalnih delcev za mazanje izmetačev, drsnikov in izmetalnih enot v orodjarstvu, kjer se zahtevajo zelo ozke tolerance.

Prednosti

  • Območje delovne temperature do 300 °C
  • Ekstremno veliko število brizgov brez dodatnega mazanja
  • Primerno za zelo ozke tolerance
  • Primerno za vidne dele (brez transporta maščobe preko izmetačev)
  • Certifikat H1

Uporaba

Mazalna površina mora biti popolnoma čista in ne sme imeti ostankov od olja ali masti, potnih rok, delcev umazanije, itd. Za čiščenje priporočamo VCM 20. Mast na tanko in enakomerno nanesite. Nikoli ne mešajte z drugimi mastmi!

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
bela-transparentna
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
300 °C
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
1.84 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757
Osnovno olje
Vrednost:
PFPE
Preizkusni postopki:
        
Drop point
Vrednost:
none
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2176
Thickener
Vrednost:
inorganic
Preizkusni postopki:
     
NLGI-class
Vrednost:
2-3
Preizkusni postopki:
DIN 51818
Worked penetration
Vrednost:
240-275 1/10mm
Preizkusni postopki:
DIN 51818