Artikelen 2

ADP
Inhoud
Verpakking
Stk./VPE
VGI 300/ 20
20g
Blik
1
VGI 300/ 200
200g
Blik
1

Details

Productbeschrijving

Hoogtemperatuurvet zonder vaste stoffen voor het smeren van uitwerpers, schuiven en uitwerpereenheden in de gereedschap- en matrijzenbouw, die zeer geringe toleranties vereisen.

Voordelen

  • Gebruikstemperatuur tot 300 °C
  • Extreem hoge productiviteit zonder na te smeren
  • Geschikt voor zeer nauwe toleranties
  • Geschikt voor zichtzijde (geen vettransport via uitwerper)
  • H1 geregistreerd

Toepassing

Het smeerpunt moet blank zijn en mag absoluut geen reststoffen bevatten van olie, vet, handzweet, vuil etc. Voor het reinigen wordt VCM 20 aangeraden. Het vet dun en gelijkmatig aanbrengen. Nooit mengen met andere vetten!

Eigenschap

Eigenschap
Waarde
Testmethode
Kleur
Waarde:
wit-transparant
Testmethode:
DIN ISO 2049
Maximale temperatuur
Waarde:
300 °C
Testmethode:
     
Dichtheid
Waarde:
1.84 g/cm³
Testmethode:
DIN 51 757
Basisolie
Waarde:
PFPE
Testmethode:
        
Druppelpunt
Waarde:
none
Testmethode:
DIN ISO 2176
Verdikker
Waarde:
inorganic
Testmethode:
     
NLGI-klasse
Waarde:
2-3
Testmethode:
DIN 51818
Conuspenetratie
Waarde:
240-275 1/10mm
Testmethode:
DIN 51818
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.