Articles 2

ADP
Contenu
Récipient
Unité(s)/UVC
VGI 300/ 20
20g
Boîte
1
VGI 300/ 200
200g
Boîte
1

Détails

Description du produit

Graisse hautes températures sans lubrifiants solides pour la lubrification d'éjecteurs, de tiroirs et d'unités d'éjection dans la construction de moules et outils de découpe, lorsque des tolérances très étroites sont exigées.

Avantages

  • Température d'utilisation jusqu'à 300 °C
  • Nombre de cycles extrêmement élevé sans renouvellement du graissage
  • Adapté pour des tolérances très étroites
  • Adapté pour des pièces d'aspect (pas de transfert de graisse par les éjecteurs)
  • Homologation H1

Application

La zone de graissage doit être propre et doit être exempte de résidus gras ou huileux, de sueur des mains, de particules de saleté ou autres. Pour le nettoyage il est conseillé d'utiliser le VCM 20. Appliquer la graisse régulièrement en couche fine. Ne jamais mélanger avec d'autres graisse!

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
blanc-transparent
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Température maximale
Valeur:
300 °C
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
1.84 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN 51 757
Huile de base
Valeur:
PFPE
Méthode d’essai:
        
Point de goutte
Valeur:
aucun
Méthode d’essai:
DIN ISO 2176
Agent épaississant
Valeur:
non organique
Méthode d’essai:
     
Classe NLGI
Valeur:
2-3
Méthode d’essai:
DIN 51818
Pénétrabilité travaillée
Valeur:
240-275 1/10mm
Méthode d’essai:
DIN 51818
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.