Artigos 2

ADP
Conteúdo
Embalagem
Quant./UE
VGI 300/ 20
20g
Lata
1
VGI 300/ 200
200g
Lata
1

Detalhes

Descrição do produto

Massa indicada para altas temperaturas, sem lubrificantes sólidos, para lubrificar extratores, peças de deslize, conjuntos de extração em ferramentas e moldes que necessitem de tolerâncias apertadas.

Vantagens

  • Temperatura máxima de utilização até 300 °C
  • Grande número de ciclos de injeção sem necessidade de lubrificar
  • Adequado para tolerâncias apertadas
  • Utilização em peças visíveis (sem transporte de lubrificantes pelos extratores)
  • Registo H1

Aplicação

Verifique se a superfície está limpa e se não contém resíduos de óleo ou massa, partículas de pó, etc. Para limpeza, recomendamos o uso de VCM 20. Aplicar uma camada fina e uniforme. Não misture com outros lubrificantes!

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
branco transparente
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
300 °C
Normas de ensaio:
     
Densidade
Valor:
1.84 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN 51 757
Óleo base
Valor:
PFPE
Normas de ensaio:
        
Drop point
Valor:
none
Normas de ensaio:
DIN ISO 2176
Thickener
Valor:
inorganic
Normas de ensaio:
     
NLGI-class
Valor:
2-3
Normas de ensaio:
DIN 51818
Worked penetration
Valor:
240-275 1/10mm
Normas de ensaio:
DIN 51818
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.