Artikkelit 2

ADP
Sisältö
Nippu
Kpl/PY
VGI 300/ 20
20g
Purkki
1
VGI 300/ 200
200g
Purkki
1

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Kiintoaineeton korkean lämpötilan rasva työntimien, luistien ja työnninyksiköiden voiteluun työkalu- ja muotinvalmistuksessa, kun liitoksen on selviydyttävä erittäin pienistä toleransseista

Edut

  • Käyttölämpötila korkeintaan 300 °C
  • Erittäin korkeat iskuluvut ilman jälkivoitelua
  • Sopii erittäin pienille toleransseille
  • Sopii näkyville osille (rasva ei kulkeudu ulostyöntötappien kautta ulos)
  • H1-rekisteröity

Käyttö

Voitelukohdan tulee olla paljas eikä siinä missään tapauksessa saa olla öljy- tai rasvajäämiä, hikeä, likaa jne. Puhdistukseen suositellaan VCM 20 -ainetta. Levitä rasvaa ohut ja tasainen kerros. Älä missään tapauksessa sekoita muiden rasvojen kanssa!

Ominaisuus

Ominaisuus
Arvo
Testausmenetelmä
Väri
Arvo:
valkoinen-läpinäkyvä
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2049
Enimmäislämpötila
Arvo:
300 °C
Testausmenetelmä:
     
Tiiveys
Arvo:
1.84 g/cm³
Testausmenetelmä:
DIN 51 757
Perusöljy
Arvo:
PFPE
Testausmenetelmä:
        
Drop point
Arvo:
none
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2176
Thickener
Arvo:
inorganic
Testausmenetelmä:
     
NLGI-class
Arvo:
2-3
Testausmenetelmä:
DIN 51818
Worked penetration
Arvo:
240-275 1/10mm
Testausmenetelmä:
DIN 51818
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.