Είδος 2

ADP
Περιεχόμενα
Δέμα
τεμάχια / Μ. Σ.
VGI 300/ 20
20g
Κουτί
1
VGI 300/ 200
200g
Κουτί
1

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

Γράσο υψηλής θερμοκρασίας χωρίς στερεά λιπαντικά για τη λίπανση εξολκέων, ολισθητήρων και μονάδων εξολκέων σε εξαρτήματα καλουπιών, που απαιτούν πολύ μικρές ανοχές.

Οφέλη

  • Θερμοκρασία λειτουργίας έως 300°C
  • Εξαιρετικά μεγάλος αριθμός εγχύσεων χωρίς επαναλίπανση
  • Κατάλληλο για πολύ μικρές ανοχές
  • Κατάλληλο για τα ορατά εξαρτήματα (χωρίς μεταφορά γράσου μέσω εξολκέα)
  • Πιστοποιημένο με H1

Εφαρμογή

Το σημείο λίπανσης πρέπει να είναι κενό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περιέχει υπολείμματα λαδιών ή γράσου, ιδρώτα χεριών, ρύπους κ.λπ. Για τον καθαρισμό συνιστάται το VCM 20. Το γράσο πρέπει να εφαρμόζεται σε λεπτό στρώμα και ομοιόμορφα. Μην αναμιγνύετε ποτέ με άλλα γράσα!

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Αξία
Διαδικασία δοκιμής
Χρώμα
Αξία:
white-transparent
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2049
Μέγιστη θερμοκρασία
Αξία:
300 °C
Διαδικασία δοκιμής:
     
Πυκνότητα
Αξία:
1.84 g/cm³
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51 757
Base oil
Αξία:
PFPE
Διαδικασία δοκιμής:
        
Drop point
Αξία:
none
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2176
Thickener
Αξία:
inorganic
Διαδικασία δοκιμής:
     
NLGI-class
Αξία:
2-3
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51818
Worked penetration
Αξία:
240-275 1/10mm
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51818
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.