Артикул 2

ADP
Съдържание
Опаковка
бр./ОПЕ
VGI 300/ 20
20g
Кутия
1
VGI 300/ 200
200g
Кутия
1

Детайли

Описание на продукта

Високо температурна грес без съдържание на втвърдители за смазване на изхвъргачите, избутвачите и еластичните изхвъргачи в инструменталната екипировка, за много тесни толеранси.

Предимства

  • Употреба при температура до 300 °C
  • Екстремно висок брой удари без нужда от повторно смазване
  • Пригоден за много тесни толеранси
  • Пригодена за откритите части (без пренос на греста по изхвъргачите)
  • H1 регистрирано

Приложение

Уверете се че площа за смазване е чиста и в никакъв случай да няма остатъци от масла и греси, потни ръце, мръсни частици и други подобни. За почистване препоръчваме VCM 20. Греста трябва да се нанесе тънко и равномерно. Да не се смесва с други смазки и субстанции!

Предназначение

Предназначение
Стойност
Метод на изпитване
Цвят
Стойност:
white-transparent
Метод на изпитване:
DIN ISO 2049
Максимална температура
Стойност:
300 °C
Метод на изпитване:
     
Плътност
Стойност:
1.84 g/cm³
Метод на изпитване:
DIN 51 757
Главна съставна част на масло
Стойност:
PFPE
Метод на изпитване:
        
Drop point
Стойност:
none
Метод на изпитване:
DIN ISO 2176
Thickener
Стойност:
inorganic
Метод на изпитване:
     
NLGI-class
Стойност:
2-3
Метод на изпитване:
DIN 51818
Worked penetration
Стойност:
240-275 1/10mm
Метод на изпитване:
DIN 51818
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.