Articles 1

ADP
Contenu
Récipient
VCM 20/ 1/400
400ml
Aérosol

Détails

Description du produit

Nettoie sans résidus et en profondeur les surfaces métalliques. Élimine les résidus d’huile, de graisse, de résine, de cire et de salissures. Élimine les résidus légers de peinture et de condensat au niveau du plan de joint.

Avantages

  • Nettoyage rapide et efficace
  • S’évapore sans laisser de résidus
  • Garantie de surfaces absolument propres
  • Homologation K1 et K3

Application

Agiter fortement le contenant avant l'emploi. Lacke und Kunststoffe auf Verträglichkeit vortesten.

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
incolore
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Base chimique
Valeur:
solvant organique
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
0.76 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN 51 757
Point d’éclair
Valeur:
< -20 °C
Méthode d’essai:
DIN EN ISO 2592

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

VCM 20/ 1/400 Nettoyant universel haute performance Image du produit

VCM 20/ 1/400

Nettoyant universel haute performance

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.