Articles 2

ADP
Contenu
Récipient
VGS 180/ 180
180g
Distributeur
VGS 180/ 900
900g
Boîte

Détails

Description du produit

Graisse haute performance polyvalente pour les plus hautes exigences en matière de moules d’injection. Pour la lubrification des éjecteurs, des tiroirs et des colonnes de guidage ainsi que de tous les composants de moules et d’outillages.

Avantages

  • Température d'utilisation jusqu'à 180 °C (jusqu'à 200 °C pour une courte durée)
  • Protection longue durée
  • Protection contre la corrosion et protection contre l‘usure élevée
  • Meilleur comportement en température et consistance

Application

Nettoyer à fond la surface à lubrifier, puis appliquer la graisse en couche fine et de manière uniforme.

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
beige
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Température maximale
Valeur:
180 °C
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
0.92 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN 51 757
Huile de base
Valeur:
Polyalphaoléfine
Méthode d’essai:
        
Point de goutte
Valeur:
≥ 240 °C
Méthode d’essai:
DIN ISO 2176
Agent épaississant
Valeur:
Polycarbamide
Méthode d’essai:
     
Classe NLGI
Valeur:
1–2
Méthode d’essai:
DIN 51818
Pénétrabilité travaillée
Valeur:
285–315 1/10mm
Méthode d’essai:
DIN ISO 2137
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.