Articles 1

ADP
Contenu
Récipient
VCQ 10/ 1/500
500 ml
Aérosol

Détails

Description du produit

Nettoyant rapide pour le nettoyage de pièces souillées de graisse et d‘huile et pour éliminer les marquages faits avec des marqueurs permanents.

Avantages

  • Nettoyage rapide et efficace
  • S’évapore sans laisser de résidus
  • Élimine les marquages faits avec des marqueurs permanents
  • Non corrosif
  • Sans acide

Application

Agiter fortement le contenant avant l'emploi.

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
incolore
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Base chimique
Valeur:
Hydrocarbures
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
0.74 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN 51 757
Point d’éclair
Valeur:
< -20 °C
Méthode d’essai:
DIN EN ISO 2592
Odeur
Valeur:
orange
Méthode d’essai:
     

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

VCQ 10/ 1/500 Nettoyant industriel rapide Image du produit

VCQ 10/ 1/500

Nettoyant industriel rapide

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.