Articles 1

ADP
Contenu
Récipient
VLS 175/ 1/400
400ml
Aérosol

Détails

Description du produit

Usages multiples dans la construction de moules et outillages. Pour lubrifier et minimiser l'usure sur les tiroirs et pièces en mouvement de toutes sortes, aussi pour des jeux très serrés. Le PFTE microfin confère aux éléments de guidage des propriétés de frottement excellentes, lesquelles garantissent aussi de bonnes propriétés de glissement de fonctionnement en mode dégradé dans le cas de graissage à sec.

Avantages

  • Part importante de PTFE
  • Excellentes propriétés de pénétration
  • Protection contre la corrosion et protection contre l‘usure élevée
  • Additifs EP

Application

Agiter fortement le contenant avant l'emploi. Appliquer seulement une fine couche de lubrifiant.

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
jaunâtre blanc
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Température maximale
Valeur:
175 °C
Méthode d’essai:
     
Base chimique
Valeur:
Polyalphaoléfine
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
0.85 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN 51 757
Lubrifiant solide
Valeur:
PTFE
Méthode d’essai:
     

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

VLS 175/ 1/400 Lubrifiant entièrement synthétique au PTFE Image du produit

VLS 175/ 1/400

Lubrifiant entièrement synthétique au PTFE

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.