Articles 1

ADP
Contenu
Récipient
VLS 250/ 1/400
400ml
Aérosol

Détails

Description du produit

Pour lubrifier et diminuer l‘usure des éjecteurs, tiroirs et guidages, sur les moules pour injection et outils de découpe, pour lesquels une lubrification à l‘huile est préférable, par exemple dans le cas de guidages à billes.

Avantages

  • Excellentes propriétés de pénétration
  • L‘huile ne coule pas grâce aux additifs adhésifs
  • Protection élevée contre la corrosion
  • Additifs EP

Application

Agiter fortement le contenant avant l'emploi. Öl auf die gereinigte Oberfläche aufsprühen.

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
vert-transparent
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Température maximale
Valeur:
250 °C
Méthode d’essai:
     
Base chimique
Valeur:
huiles synthétiques
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
0.94 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN 51 757
Point d’éclair
Valeur:
-60 °C
Méthode d’essai:
DIN EN ISO 2592
Viscosité à 40 °C
Valeur:
260 mm²/s
Méthode d’essai:
DIN 51 562

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

VLS 250/ 1/400 Huile haute performance entièrement synthétique, utilisation jusqu'à 250°C Image du produit

VLS 250/ 1/400

Huile haute performance entièrement synthétique, utilisation jusqu'à 250°C

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.