Articles 7

ADP
Type
Contenu du kit
n max. [min-1]
Puissance [W]
GESM 1200/Set-1
Set-1
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4005/50
50000
140
GESM 1200/Set-2
Set-2
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4005/50
50000
200
GESM 1200/Set-3
Set-3
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Angle type chuck 50° Ø3 mm GESM 4405/50/30
50000
140
GESM 1200/Set-4
Set-4
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Angle type chuck 50° Ø3 mm GESM 4405/50/30
50000
200
GESM 1200/Set-5
Set-5
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Angle type chuck 90° Ø3 mm GESM 4405/90/30
50000
140
GESM 1200/Set-6
Set-6
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Angle type chuck 90° Ø3 mm GESM 4405/90/30
50000
200
GESM 1200/Set-7
Set-7
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Polisher attachment Ø4 mm GESM 2605/0-6,0
50000
140

Détails

Description du produit

  • Vitesse réglable en continu de 1 000 à 40 000 t/min
  • Vitesse réglable en continue de 1 000 à 50 000 tr/min
  • Adaptation constante du régime de vitesse
  • Pour micromoteurs 140 W et 200 W

Contenu de la livraison

  • Livraison comprenant un câble d'alimentation convenant à votre réseau électrique, reposoir de pièce à main GESM 5130
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.