Articles 1

ADP
Puissance [W]
n [min-1]
Poids [g]
d1
lk [m]
GESM 2001/260/60
260
1000 - 60000
276
3
1.85

Détails

Description du produit

  • L’appareil polyvalent pour des utilisations exigeantes dans l’industrie
  • Changement d'outil efficace grâce à un système de serrage rapide sans clé avec force de serrage élevée
  • Fonctionnement doux, même à grande vitesse de rotation
  • Boîtier ergonomique en aluminium à faible poids
  • Refroidissement du moteur intégré pour cycle de service et durée de vie maximaux
  • Interrupteur éclairé situé directement sur la pièce à main

Contenu de la livraison

  • Pince de serrage ø 3mm pour mandrin à serrage rapide (GESM 20015) avec goupille élastique
  • Clé à pinces (GESM 20016)
  • Câble moteur

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

GESM 2001/260/60 Pièce à main micromoteur M-Line, allround Image du produit

GESM 2001/260/60

Pièce à main micromoteur M-Line, allround

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.